Calhas articuladas isentas de manutenção para reach stackers

Quando é necessário um manuseamento particularmente flexível dos contentores, são frequentemente utilizados reach stackers. Embora os cursos das calhas articuladas nos veículos industriais sejam comparativamente pequenos em relação aos pórticos RMG ou RTG, as elevadas cargas de elevação continuam a exigir sistemas de calhas articuladas robustos e isentos de manutenção.
Reach stacker

Deslizar, rolar, poupar: soluções de calhas articuladas para reach stackers

Calha articulada E4.1

Sistema de calhas articuladas E4.1

  • Mais robustez com dimensões menores
  • Longa duração de vida mesmo em condições ambientais adversas
  • Sistemas modulares para fácil manipulação
Saiba mais sobre a calhas articuladas E4.1
Calha articulada E4.1L

Sistema de calhas articuladas E4.1L

  • Combina a estabilidade da E4.1 com a acessibilidade da E2/000
  • Baixo peso
  • Separação interior para os cabos otimizada
Saiba mais sobre a calhas articuladas E4.1L
Calha articulada E4Q

Sistema de calhas articuladas E4Q

  • Especialmente adequadas para cursos sem suporte e longos
  • Redução o tempo de instalação e os custos através do abrir e fechar sem ferramentas.
Saiba mais sobre a calhas articuladas E4Q

Cabos para aplicações com movimento

Os cabos chainflex têm uma garantia até 36 meses. Por exemplo, novos cabos de comando 18% mais finos e, portanto, mais leves sem malha (CF9.UL) e com malha (CF10.UL) graças à norma UL.
 
Mais informações

Caso de aplicação: Guiamento seguro dos cabos nas lanças telescópicas

[Link pagenr="25775" title=""Descubra aqui mais exemplos de aplicação na indústria de gruas" parameter="?PTS=811.0"]

Testadas em aplicações reais no maior laboratório de testes desta indústria

Um olhar sobre o laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas Veja o nosso laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas, onde são efetuados testes com 10 mil milhões de ciclos por ano.
Cursos longos em testes ao ar livre Podem ser realizados cursos até 400m no nosso banco de ensaios, para calhas articuladas, com 200 metros de comprimento.

Brochura: Sistemas de calhas articuladas para logística intermodal