Alterar idioma :

A redução do peso, um maior espaço interior e a redução do preço são combinados com um compromisso em termos de resistência. A especificação do sistema E4/light: uma espessura reduzida dos painéis laterais (para todas as séries) e uma barra transversal mais fina (para algumas séries: 14240, 14340). E4/light e-chain® consegue soluções com uma óptima relação preço/desempenho para muitas indústrias. Especialmente para trajectos curtos, modelos suspensos e pequenos montantes. Os tipos E4/light são frequentemente a primeira escolha.
Indústrias e aplicações típicas
Máquinas-ferramentas, tecnologia de transporte, máquinas de corte de pedra, máquinas para trabalhar madeira, veículos, máquinas de construção, utilização limitada de percursos longos, engenharia mecânica geral, etc.

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 62 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 70 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 600 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 86 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 112 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 200 - 600 mm
passo: 143 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 62 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 135 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 70 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 600 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 86 mm
largura interior Bi: 50 - 400 mm
raio de curvatura R: 150 - 600 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 56 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 150 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 70 mm
largura interior Bi: 50 - 600 mm
raio de curvatura R: 200 - 600 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 80 mm
largura interior Bi: 75 - 462 mm
raio de curvatura R: 200 - 500 mm
passo: 91 mm

altura interior hi: 112 mm
largura interior Bi: 200 - 400 mm
raio de curvatura R: 250 - 600 mm
passo: 143 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h