igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
72 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
200 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
20,69 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio227,59 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 19850.07.200.0227,59 EUR
Calhas articuladas da série R19850 | Tapadas e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit19850.07.200.075200

.jpg)