igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
74 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
200 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
16,56 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio182,16 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 15150.05.200.0182,16 EUR
Calhas articuladas da série 15150 | Travessas a cada 2 elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 80 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit15150.05.200.050200

.jpg)