Calhas articuladas resistentes para pórticos RMG

Com grandes dimensões e frequentemente longos cursos, os pórticos montados sobre carris (RMG) não devem ser comprometidos em termos de disponibilidade e fiabilidade. O manuseamento eficiente de contentores requer sistemas fiáveis, especialmente na área do guiamento de cabos. Com soluções inteligentes na área das calhas articuladas, incluindo guias, abraçadeiras de fixação ou cabos, apoiamos a indústria a atingir este objetivo.
Pórticos montados sobre carris (RMG)

Soluções fiáveis para pórticos RMG

Calhas articuladas com rolamentos

Calhas articuladas com rolamentos para aplicações exigentes

  • Calhas articuladas com rolamentos em aço inoxidável
  • Cursos longos até 800 m
  • Velocidades até 5 m/s
  • Duração de vida 10x superior, com menos força de acionamento
Mais informações sobre calhas articuladas com rolamentos
Guias

Guias

  • Disponíveis em aço inoxidável ou alumínio com resistência à água do mar segundo a norma EN6060 e de baixo peso
  • Disponíveis como guias de plástico económicas e resistentes à corrosão
Mais informações sobre guias
Ponto móvel flutuante

Ponto móvel flutuante

  • Como compensação em cursos longos
  • Pequenas, leves e económicas
  • Compatíveis com isense EC.P
  • Podem ser utilizadas com diversos sistemas de calhas articuladas
Mais informações sobre pontos móveis flutuantes

Calhas articuladas E4.1 iSet

Engenharia sofisticada e simples. Conjunto completo em apenas 3 cliques:

▶ 4040RHDB iSET | para cursos de 25-200m


Cabos para aplicações com movimento

Os cabos chainflex têm uma garantia até 36 meses. Por exemplo, cabos de potência CF34 e CF35 com novo material de isolamento para maior estabilidade à temperatura, incluindo temperatura UL superior a 90 °C.
 
Mais informações

Calha articulada com rolamentos P4.1

A série P4.1 rol e-chain torna possível aumentar a segurança e disponibilidade. Existe um ponto de apoio para o movimento oscilante em cada elo da calha. Este ponto foi agora reequipado com casquilhos deslizantes em polímeros de elevada performance isentos de manutenção, que aumentam a duração de vida para mais do dobro.
Mais informações

Monitorização do estado com o i.Sense

O sistema inteligente de sensores i.Sense e o software monitorizam continuamente o estado da calha articulada na grua. Enquanto as cargas elevadas, os tempos de funcionamento longos e condições meteorológicas extremas significam cargas elevadas para gruas STS, o i.Sense ajuda a garantir a segurança operacional. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma paragem de emergência para evitar danos
Mais informações

Abraçadeiras CFXL chainfix

Uma vez que as gruas RMG têm muitas vezes cursos particularmente longos, prevalecem cargas e forças elevadas, especialmente na área do fornecimento de energia. Para reduzir a tensão dos cabos nas calhas articuladas, são utilizadas abraçadeiras de fixação chainfix . Com uma simples readaptação, permitem o alívio da tensão nas mangueiras e cabos de grande diâmetro.
Mais informações

Comparação de sistemas

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon", desenroladores de cabos com motor e barras condutoras

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon" Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"
Guie cabos e calhas articuladas de forma segura e protegida do vento e das oscilações de temperatura. Isto reduz as paragens.
Sistemas de calhas articuladas em vez de enroladores de cabos com motor Sistemas de calhas articuladas em vez de desenroladores de cabos com motor
Sem anéis coletores em cursos longos. Guiamento fiável de todos os meios num único sistema. Cursos até 1.000 metros.
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras
Forneça com segurança dados, potência, líquidos e ar num único sistema de calha articulada. Para espaços pequenos e compactos e movimentos rápidos em linha. 

Exemplos de aplicações de sucesso em pórticos RMG

Pórtico RMG

Modernização de 17 pontes rolantes

Os sistemas de festoon suspensos nas gruas das siderurgias foram substituídos por calhas articuladas. O novo sistema foi especificamente concebido para aplicações dinâmicas em ambientes agressivos e corrosivos.
Grua portuária

Calhas articuladas silenciosas para pórticos RMG

Uma vez que este pórtico porta contentores está localizado sozinho num terminal e nas imediações de uma zona residencial, a calha articulada utilizada deve ser particularmente silenciosa e à prova de falhas.
smart plastics

... e outros casos de sucesso

Noutros exemplos de aplicação, descubra como as nossas calhas articuladas e cabos chainflex são utilizados na indústria das gruas para diferentes requisitos.

Testadas em aplicações reais no maior laboratório de testes desta indústria

Um olhar sobre o laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas Veja o nosso laboratório de testes para cabos chainflex® e calhas articuladas, onde são efetuados testes com 10 mil milhões de ciclos por ano.
Cursos longos em testes ao ar livre Podem ser realizados cursos até 400m no nosso banco de ensaios, para calhas articuladas, com 200 metros de comprimento.

Brochura: soluções para instalações portuárias

Também poderá ter interesse em

Pontes rolantes