Calhas articuladas, cabos e casquilhos resistentes para gruas portuárias e intermodais

Soluções duráveis para cursos longos e cargas elevadas.

Produtos para gruas portuárias e intermodais

Calha articulada na grua

Calhas articuladas para gruas

Mais informações
Cabos para gruas

Cabos para gruas

Mais informações
Rolamentos resistentes para gruas

Casquilhos para gruas

Mais informações
Sensores para gruas

Tecnologia de sensores para gruas

Mais informações

Calhas articuladas para gruas portuárias e gruas intermodais

P4HD - As calhas articuladas com a maior duração de vida

P4HD
Manga P4HD.56RHD.56R
Amostra de calha articulada

Peça uma amostra hoje: P4HD.56R

P4.1

P4.1 - As calhas articuladas universais

Tecnologia de sensores para cadeias e cabos de energia
  • Evite falhas dispendiosas com monitorização do estado e manutenção preditiva nas calhas articuladas
  • Medição de forças de tração/empurrão, taxas de desgaste, aceleração e muito mais
Estudo de caso: sensores em gruas
Guia

Guias de calhas

  • Disponíveis em aço inoxidável ou alumínio para resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060 e redução de peso
  • Também disponíveis como guias de plástico económicas e sem corrosão
Travões
  • Para o alívio de cabos sujeitos a grandes tensões
  • Alívio de tensões mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros
  • Fácil de reequipar na calha articulada
Ponto móvel flutuante
  • Para compensar os trajectos longos
  • Pequeno, leve e económico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser combinado com várias calhas articuladas
Manual técnico Navios porta-contentores Triple-E
O futuro das gruas STS e das calhas articuladas

Cabos para gruas portuárias e gruas intermodais

Cabos de controlo chainflex CF9 e CF10

Cabo de comando chainflex

Cabos de motor chainflex CF37/38, CF330/340

Cabo de potência chainflex

Cabos de fibra ótica chainflex CFLG.LB

cabo de fibra ótica chainflex

Cabos de dados chainflex CF11

Cabos de dados chainflex

Vantagens dos cabos chainflex

Certificado UL

Certificação UL

Logótipo UV

Resistentes aos raios UV

36 meses de garantia

Garantia

Cabos chainflex

Casquilhos para cargas elevadas em gruas portuárias e gruas intermodais

Material universal robusto

Casquilhos para cargas mais elevadas TX1

Perfeitos para eixos duros

Rolamentos de alta resistência TX2

Para cargas muito elevadas

Rolamentos de alta resistência TX3
Brochura sobre aplicações exigentes
Casquilhos resistentes em pormenor

Brochura de cargas elevadas

Chassis RTG

Tecnologia de sensores para gruas portuárias e gruas intermodais

Monitorização do estado i.Sense

Monitorização do estado i.Sense

Manutenção preditiva i.Cee

Manutenção preditiva i.Cee


Exemplos de aplicação. Aqui os clientes confiam nas calhas articuladas da igus.

Manual técnico sobre os requisitos das gruas STS

E muitas outras histórias de sucesso ...

Comparação de sistemas - e-chain vs. festooning, enrolador de cabos motorizado e sistema de barramento

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"
Sistemas de calhas articuladas em vez de enroladores de cabos motorizados
Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Testado para utilização em gruas - no maior laboratório de testes do sector

Brochuras para o sector das gruas

Brochura de gruas portuárias
Brochura sobre gruas intermodais

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales

Escrever e-mail

Envios e consultas