Calhas articuladas, cabos e casquilhos resistentes para gruas portuárias e intermodais

Soluções duráveis para cursos longos e cargas elevadas.

Calhas articuladas para gruas

Calha articulada na grua

Cabos para gruas

Cabos para gruas

Casquilhos para gruas

Rolamentos resistentes para gruas

Tecnologia de sensores para gruas

Sensores para gruas

Calhas articuladas para gruas portuárias e gruas intermodais

P4HD - As calhas articuladas com a maior duração de vida

P4HD
P4.1

P4.1 - As calhas articuladas universais

Tecnologia de sensores para cadeias e cabos de energia

Sensores para calhas articuladas

  • Evite falhas dispendiosas com monitorização do estado e manutenção preditiva nas calhas articuladas
  • Medição de forças de tração/empurrão, taxas de desgaste, aceleração e muito mais
Estudo de caso: sensores em gruas

Como a tecnologia de sensores reforça as gruas STS

Guia

Guias de calhas

  • Disponíveis em aço inoxidável ou alumínio para resistência à água do mar de acordo com a norma EN6060 e redução de peso
  • Também disponíveis como guias de plástico económicas e sem corrosão
Travões

"Braçadeiras chainflex CFXL"

  • Para o alívio de cabos sujeitos a grandes tensões
  • Alívio de tensões mesmo para mangueiras e cabos com grandes diâmetros
  • Fácil de reequipar na calha articulada
Ponto móvel flutuante

Extremidade móvel flutuante

  • Para compensar os trajectos longos
  • Pequeno, leve e económico
  • Compatível com isense EC.P
  • Pode ser combinado com várias calhas articuladas

Cabos para gruas portuárias e gruas intermodais

Cabos de controlo chainflex CF9 e CF10

Cabo de comando chainflex

Cabos de motor chainflex CF37/38, CF330/340

Cabo de potência chainflex

Cabos de fibra ótica chainflex CFLG.LB

cabo de fibra ótica chainflex

Cabos de dados chainflex CF11

Cabos de dados chainflex

Certificação UL

Resistentes aos raios UV

Garantia

Saiba mais


Casquilhos para cargas elevadas em gruas portuárias e gruas intermodais

Casquilhos para cargas mais elevadas TX1

Material universal robusto

Rolamentos de alta resistência TX2

Perfeitos para eixos duros

Rolamentos de alta resistência TX3

Para cargas muito elevadas

Brochura sobre aplicações exigentes
Casquilhos resistentes em pormenor

Brochura de cargas elevadas

Chassis RTG

Tecnologia de sensores para gruas portuárias e gruas intermodais

Monitorização do estado i.Sense

Monitorização do estado i.Sense

Manutenção preditiva i.Cee

Manutenção preditiva i.Cee


Exemplos de aplicação. Aqui os clientes confiam nas calhas articuladas da igus.

Manual técnico sobre os requisitos das gruas STS

E muitas outras histórias de sucesso ...

Comparação de sistemas - e-chain vs. festooning, enrolador de cabos motorizado e sistema de barramento

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"

Sistema de calhas articuladas em vez de festooning

Sistemas de calhas articuladas em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistema de calhas articuladas em vez de enrolador de cabo motorizado

Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Sistema de calhas articuladas em vez de sistema de barramento

Testado para utilização em gruas - no maior laboratório de testes do sector

Brochuras para o sector das gruas

Brochura de gruas portuárias

Gruas portuárias

Brochura sobre gruas intermodais

Gruas intermodais

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas