Alterar idioma :
igus® oferece componentes para salas limpas
Simplificar as coisas: Com o expositor da igus, tem sempre à sua disposição o motion plastics® mais recentes e personalizados para a sua indústria.
Levamos o expositor, montamos a pedido e colocamos nas prateleiras os produtos à sua escolha. Ou pode ser você mesmo a montá-lo. Como uma exposição permanente ou apenas durante um determinado período de tempo.

Calhas articuladas para salas limpas
Neste manual técnico vai saber mais sobre como usar a calha articulada certa para salas limpas para


... Manutenção preditiva em sala limpa com o i.Cee EC.S
A tecnologia de sensor ultra-sónico inteligente neste destaque para sala limpa é utilizado para monitorizar continuamente a flecha do sistema e-skin® flat. A calha de suporte e-skin® flat SKF.S tem um raio de curvatura definido, permitindo, assim, comprimentos de funcionamento livres em sala limpa. Assim que uma condição crítica do sistema é detetada, são emitidas recomendações de manutenção preditiva.

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (não operacional) | Partículas máx. (0,5 mícrons) m³ | Partículas máx. (0,5 mícrons) f³ | Produtos da igus que cumprem a norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Calhas articuladas, Cabos elétricos, Mangueiras corrugadas, Mangueiras pneumáticas | ||
| 2 | N/A | N/A | ver acima | ||
| 3 | 1 | 35 | ver acima + Guias lineares | ||
| 4 | 10 | 352 | ver acima | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | ver acima |
| 6 | 1.000 | 35,200 | 997 | ver acima | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9,967 | ver acima |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | ver acima |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | ver acima |
Para desenvolver novos motion plastics® compatíveis com salas limpas, a igus concebeu e implementou um laboratório de sala limpa personalizado com um sistema de Classe 1 ISO, em Colónia, em conjunto com o instituto Fraunhofer IPA, parceiro no desenvolvimento e certificação.
No novo laboratório, podemos realizar testes para clientes e testar novos desenvolvimentos antecipadamente, sob condições reais, num prazo muito curto.

Exemplo: utilização do nosso sistema de calha articulada
Os produtos para sala limpa cumprem com os requisitos crescentes?
Como os requisitos de qualidade na área da tecnologia de sala limpa aumentam constantemente, tanto do lado do cliente como das normas de teste, a igus trabalha continuamente para aperfeiçoar os seus produtos. Para este fim, a igus realiza testes de aptidão para as salas limpas no seu próprio laboratório de testes desde 1997. Além disso, produtos correspondentes são testados externamente pelo Instituto Fraunhofer.
Os casquilhos deslizantes da igus são adequados
para salas limpas? A aptidão para sala limpa dos nossos casquilhos iglidur® é determinada com base nas partículas de desgaste libertadas nas aplicações. O tamanho e a quantidade das partículas de desgaste libertadas dependem da
Por esta razão, não é possível definir claramente os materiais para os nossos casquilhos deslizantes, uma vez que dependem da aplicação. Ma os nossos especialistas terão todo o gosto em ajudá-lo a escolher o material certo (Formulário de contacto).

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h