Sistemas de guiamento de cabos fiáveis para sistemas top drive

Sistemas de guiamento de cabos para sistemas top drive

e-loop®

Sistema modular de calha articulada e-loop

  • Combina as vantagens de uma calha articulada de plástico com as de um cabo de tração de alta resistência.
  • Alívio total da tensão do cabo: o cabo de tração no interior da corrente transfere as forças de tração para os suportes de montagem e para a estrutura.
  • Prático: os cabos individuais podem ser substituídos.
E4.112

Sistema e-chain série E4.112

  • Forças fortes e elevadas devido ao design "undercut"
  • Superfícies deslizantes, percursos longos até 450 m
  • Para grandes comprimentos sem suporte e pesos de enchimento
Calhas articuladas offshore

Cadeia offshore

  • Conceção modular do sistema
  • Durável, robusto e flexível
  • Resistente à corrosão, água do mar, óleo e radiação UV
Calhas articuladas confecionadas readychain

Calha articulada aproveitada

  • Soluções Plug & play, por exemplo, para accionamentos de topo
  • 95% menos tempo de aproveitamento
  • Reduzir o tempo de montagem

Cabos para sistemas top drive

cabos especiais chainflex para o e-loop

  • Combinados com todos os componentes do top drive para um ajuste ótimo no conetor e na corrente
  • Redução de custos de aprox. 35% devido à eliminação da dispendiosa produção personalizada para projectos
  • Agora também com aprovação DNV para o sector marítimo
Cabos monocondutor chainflex CF310.UL

Cabo monocondutor CF310.UL

  • Para cargas muito elevadas com aprovação UL
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente ao óleo e à radiação UV; retardador de chama
Cabos de comando chainflex CF9.UL

Cabo de controlo CF9.UL

  • Para cargas muito elevadas
  • Certificado de acordo com UL e DNV
  • Retardador de chama e resistente ao óleo
Cabos de dados chainflex CF112

Cabo de dados CF112

  • Para cargas muito elevadas
  • Certificado de acordo com UL e DNV
  • Retardador de chama, resistente a óleo e MUD

Histórias de sucesso

Plataforma de perfuração profunda

Equipamento de perfuração profunda em terra

Plataformas de pernos e cremalheira

Torre multifunções num navio de perfuração

Aplicações offshore

... e outras histórias de sucesso

Teste de carga e rutura do guia de cabos e-loop

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas