Sistemas de fornecimento de energia para equipamentos de perfuração – leves e robustos

Top drives

Calhas articuladas em top drives

Manuseamento de tubagens e BOP

Calhas articuladas para manuseamento de tubos

Plataformas oscilantes

Calhas articuladas no cantilever

<br />Sistemas de pórticos e gruas

Gruas giratórias com calhas RBR

<br />Sistemas de lançamento e recuperação (LARS)

NOVO: Primeira calha articulada TopDrive®-cable agora também com aprovação DNV

CFEspecial DNV
e-loop®

Produto de topo: Sistema modular de calha articulada e-loop®

  • Combina as vantagens de uma calha articulada de plástico com as de um cabo de tração de alta resistência.
  • As forças de tração são transmitidas ao suporte de montagem e à estrutura pelo cabo de tração no interior da corrente. Como resultado, os cabos permanecem completamente aliviados de tensão.
  • Prático: Os cabos individuais podem ser substituídos.
  • Correspondência: chainflex® Pacote de cabos CFSPECIAL composto por motor, dados & cabo híbrido

Histórias de sucesso

e-loop no top drive Akita
E4.1 no sistema de perfuração profunda Bauer
Aplicações offshore

Manual técnico:

Manual técnico: Soluções com polímeros de elevada performance em plataformas de perfuração

Produtos para equipamentos de perfuração

Calhas articuladas E4.1
  • Robusto e até 70% mais leve do que o aço
  • Nenhuma peça cai graças à separação interior especial
  • Design modular
Cabos chainflex e logótipos DNV e NEK
Módulos de fornecimento de energia confecionados
  • Soluções Plug & Play, por exemplo, para unidades de topo
  • 95% menos tempo de montagem
  • Reduzir o tempo de montagem

Serviços

Serviço de engenharia
Serviço de instalação
Laboratório de testes

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas