Correntes e cabos de energia para sistemas de manuseamento de tubos e BOP

Equipamento de manuseamento de tubos, desenho 3D

corrente e cabo de energia para passadiços

Plataforma
Calhas articuladas E4.80
  • O sistema modular de compartimentação interior aumenta a vida útil do seu cabo até um fator de 4
  • Para longas distâncias até 400 m e pesos de enchimento até 80 kg/m
Calhas articuladas E4.56
  • O sistema modular de compartimentação interior aumenta a vida útil do seu cabo até um fator de 4
  • Para longas distâncias de deslocação até 400 m e pesos de enchimento até 62 kg/m
Cabos chainflex CF27
  • Para as cargas mais elevadas
  • Resistência ao óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardador de chama e resistente aos raios UV
Cabos chainflex CF112
  • Para as mais elevadas exigências
  • Resistência ao óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardador de chama e resistente aos raios UV
Cabos chainflex CF78.UL
  • Para cargas elevadas
  • Resistência ao óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardador de chama e resistente aos raios UV

calha articulada e cabo para manipulador de tubos

Manipulação de tubos
Calhas articuladas E4.56
  • O sistema modular de compartimentação interior aumenta a vida útil do seu cabo até um fator de 4
  • Para longas distâncias de deslocação até 400 m e pesos de enchimento até 62 kg/m
Cabos chainflex CF112
  • Para as mais elevadas exigências
  • Resistência ao óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardador de chama e resistente aos raios UV
Cabos chainflex CF35.UL
  • Para cargas muito elevadas
  • Resistência ao óleo quase ilimitada (com base na norma DIN EN 60811-404)
  • Retardador de chama e resistente aos raios UV

calha articulada para sistemas de manuseamento BOP

Grua BOP
  • O sistema modular de compartimentação interior aumenta a vida útil do seu cabo até um fator de 4
  • Para longas distâncias de deslocação até 400 m e pesos de enchimento até 62 kg/m

Histórias de sucesso

Aplicação do manipulador de tubos
Aplicações offshore