Alterar idioma :

A calha articulada mais forte - duplamente segura - mas flexível
A corrente offshore OSC da igus® é utilizada nas condições mais difíceis, onde a segurança, a durabilidade e as influências ambientais adversas são cruciais para o funcionamento do sistema. A OSC combina as vantagens de uma calha articulada plástica com as de um cabo de tensão de alta resistência, que é guiado em ambos os elos da corrente. As forças de tração são absorvidas pelo cabo de fibra de plástico e transferidas para o suporte de montagem. A separação interior pode ser adaptada de forma modular ao projeto e ao pacote de cabos. A e-chain® oferece um raio de curvatura de 750 mm para cabos e mangueiras.

A separação interior da calha articulada pode ser personalizada em função do projeto e dos cabos/mangueiras a utilizar. Os cabos são dispostos lado a lado e separados uns dos outros por um corpo de PU (em forma de pente). O bloco de separação interior é inserido numa estrutura de aço e bloqueado por cima com parafusos e uma barra transversal extensível.
Os elos da corrente da OSC são feitos de espuma de PU e, por conseguinte, são resistentes aos choques. O cabo de plástico passa no interior dos elos da corrente e é fixado várias vezes em cada elo da corrente. Todas as peças são aparafusadas entre si e podem ser fixadas duas vezes, se necessário.
A corda de fibra plástica de alta resistência absorve quaisquer forças de tração que ocorram e transfere-as para o suporte de montagem. Isto mantém o cabo livre de qualquer tensão de tração. O cabo de tensão pode absorver forças de tração até 187kN.
O cabo de fibra plástica termina nos dois elementos de ligação em aço. O alívio de tensão do cabo também está localizado neste ponto. O suporte de montagem pode ser aparafusado à estrutura do cliente através de orifícios de passagem.

| Diâmetro do cabo | Máx. 80 mm |
| Hi [mm] | Máx. 80 mm |
| Ha [mm] | 180 mm |
| Passo [mm] | 187,5 / 750 |
| Raio de curvatura [mm] | 750 mm |
| Peso [kg/m] | 40 kg/m |
| Carga de trabalho [kN] | 187 kN |
A cadeia offshore OCS pode ser utilizada nos seguintes sectores:
A igus® desenvolveu a corrente offshore para que os cabos com grandes secções transversais e pesos elevados possam ser guiados em segurança em aplicações suspensas. Esta calha articulada é a calha articulada mais forte e mais robusta da igus. Especialmente desenvolvida para suportar grandes pesos de cabos ou mesmo cargas de vento. Devido às cordas de plástico instaladas dentro dos elos da corrente, a calha articulada pode absorver cargas de tração de até 187kN.
O novo fornecimento de energia da igus® é construído em torno de um cabo de plástico de alta resistência que absorve as forças de tração no sistema. O cabo é feito de uma fibra de plástico sintético, por isso é à prova de estilhaços, resistente às intempéries, flexível e livre de corrosão. Isto permite que a e-chain suporte cargas de tração até 187kN.
A e-chain® pode ser aberta por cima, desapertando os parafusos na barra transversal. Isto dá-lhe acesso ao pacote de cabos e pode trocá-lo em conformidade. Outra possibilidade é puxar o cabo longitudinalmente através do OSC.
A entrega da corrente OSC depende do comprimento da corrente. Normalmente, a corrente OSC é entregue pré-montada, com a montagem final no local do cliente. A nossa equipa de instalação tem todo o prazer em tratar da montagem.
Todas as partes da corrente são aparafusadas entre si e fixadas e coladas com anilhas de cunha. Se necessário, estas ligações também podem ser fixadas com um contrapino como um fecho de parafuso duplo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h