Sistema de monitorização do estado com tecnologia de sensores inteligentes para obtenção dos dados das máquinas

Sistema de monitorização do estado i.Sense

Elimine o tempo de paragens não planeadas.
Aumente a disponibilidade das máquinas com os smart plastics.

As vantagens de um sistema inteligente de monitorização do estado:

  • Maior disponibilidade das máquinas e duração de vida prevista do produto
  • Entrada direta no sistema de controlo PLC da máquina para ações imediata.
  • Melhor análise de falhas graças à aquisição dos dados das máquinas em tempo real
  • Fácil integração na Indústria 4.0/ conceitos de Fábrica Inteligente
  • Eliminação de tempo de paragens não planeadas ou falhas de máquinas
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Implementação da manutenção baseada no estado

Monitorização do estado – perguntas e respostas:

Tecnologia de monitorização do estado e componentes i.Sense em detalhe:

Sensores do sistema de monitorização do estado

Sensores i.Sense

Módulo de avaliação do sistema de monitorização do estado

Módulo de avaliação i.Sense

Painel online de monitorização do estado

Conetividade i.Sense

Como é que a monitorização inteligente das instalações funciona com o i.Se/i.sense como sistema de monitorização do estado?

Quando é que preciso de um sistema inteligente de monitorização do estado para calhas articuladas?

Sistemas de calha articulada para monitorização do estado:

Sistema de monitorização do estado i.Sense EC.P

Monitorização da força de tração em calhas articuladas com i.Sense EC.P

  • Mede a força de tração e compressão das calhas articuladas
  • Recomenda desligar o sistema se a força limite for excedida
Sistema de monitorização do estado i.Sense EC.B

Deteção de rotura em calhas articuladas com o i.Sense EC.B

  • Deteta a rotura das calhas articuladas nas fases iniciais
  • Evita a sobrecarga das calhas e as subsequentes falhas do sistema
Sensor i.Sense EC.W para medição da esperança de vida

Monitorização do estado económica com o i.Sense EC.W

  • Monitorização do estado das calhas em tempo real
  • Ligação direta com fios ao sistema de controlo da máquina

Sistemas inteligentes de monitorização do estado para cabos:

Sistema de monitorização do estado i.Sense CF.P

Monitorização da força de tração para cabos com o i.Sense CF.P

  • Mede as forças diretamente na abraçadeira de fixação
  • Ativa a imobilização através do contacto de rutura se as forças forem demasiado elevadas
Sistema de monitorização do estado i.Sense CF.Q

Monitorização da qualidade dos cabos com o i.Sense CF.Q

  • Mede a qualidade dos condutores dos cabo
  • Emite um sinal no caso de uma rutura do condutor ou pára o sistema através de um contacto normalmente fechado, se necessário
Sistema de monitorização do estado i.Sense CF.D

Transmissão dos dados de monitorização com o i.Sense CF.D

  • Integrado no cabo, não é necessário um cabo de medição
  • Os pacotes de dados perdidos são reconhecidos atempadamente
  • Sinalização de alarme através de contacto NC ou rede

Exemplos de monitorização do estado com a igus:

Sistema de monitorização do estado num robô

"Máxima fiabilidade"

Visão geral dos exemplos de monitorização do estado

Aplicações de clientes em todo o mundo

Outros exemplos de monitorização do estado no mundo real:

Mais informações disponíveis para download:

Robustas e inteligentes - como as calhas articuladas digitalmente conectadas melhram os pórticos STS no porto de Roterdão

Robustas e inteligentes – como as calhas articuladas em rede digital melhoram as gruas STS no Porto de Roterdão

Visão geral dos smart plastics

Gama de produtos para a Indústria 4.0

Brochura dos smart plastics
Novos sistemas de monitorização do estado - novidades de 2023

Informação ...

Utilizar um sistema de monitorização do estado

... experimente...

Comprar um sistema de monitorização do estado na loja online da igus

... execute

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas