iSet e-loop

Lista de peças

Caraterísticas e vantagens

  • Sistema modular, fácil de abrir
  • Sem peças a perder graças aos fechos de parafuso opcionais
  • Diâmetro máximo do cabo até 76 mm, ou raio de curvatura de 500 mm
  • Proteção contra impactos graças ao corpo exterior robusto em PU
  • Bloqueio de parafuso duplo de todos os elementos para uma elevada segurança operacional
  • Insensível à sujidade
  • Uma versão "Drop-Safe" com fechos de parafuso adicionais também está disponível como opção - bem como uma versão em aço inoxidável
  • Resistente às intempéries
  • Fácil manutenção
  • Suporte de montagem para uma instalação rápida e fácil
  • Todos os componentes são substituíveis individualmente
  • Separação interior de duas câmaras de fácil acesso para os cabos

Os projectos mais interessantes com o e-loop®

Funcionalidade total apesar de uma tempestade de neve - top drive

e-loop em escavadoras de roda com pás

Escavadora de rodas de balde

e-loop em sistemas de acionamento de topo

Sistema de acionamento superior

Mais informações

Cabos chainflex para e-loop
Manual técnico sobre o e-loop
Descarregar agora

Mais informações

Conjuntos completos de calha articulada
Ir para a visão geral
Base de conhecimento de calhas articuladas
Mais informações