Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Articulações duplas igubal WDGM-FX

... vedado contra a sujidade ...

Articulações duplas igubal® WDGM-FX

Alojamento vedado contra a sujidade com uma secção central em aço inoxidável com comprimento variável.

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Rigidez Shore D 58: 25% mais elástico que o igumid G
  • 20 vezes mais resistentes ao desgaste a funcionar com pinos esféricos metálicos do que a poliamida
  • Montagem fácil
Redução do custo

Redução do custo

  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Comprimentos personalizados
  • O preço pode ser calculado online
Provas dadas

Provas dadas

  • Testados: força de tração de 150N (a curto prazo) e 75N (a longo prazo)
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Mais informações.

Breve apresentação das articulações duplas WDGM-FX

Aconselhamento sobre articulações duplas

Entre em contacto com a igus agora Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada. 
Faça o pedido sem compromissos

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe De que são feitos os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe

Seminários online

Seminários online Gostaria de saber mais sobre igubal®? 
O nosso arquivo de seminários online contém conhecimentos e testes fascinantes dos nossos produtos.
Ir para os seminários online


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h