Quais as capacidades dos materiais iglidur® para aplicações especiais?

Este grupo reúne os materiais iglidur® para casos muito especiais. Se não encontrou o material certo nos outros grupos de materiais, irá certamente encontrá-lo aqui. Condutividade elétrica, isenção de PTFE e silicone ou rotação rápida debaixo de água: um material iglidur® para todos os requisitos.

Os materiais iglidur® para aplicações especiais apresentam as seguintes especificações:


iglidur® F – Condutor de eletricidade

  • Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência à temperatura
Material iglidur® F e especificações

iglidur® F2 – Material universal compatível ESD

  • Adequado para descargas eletrostáticas, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Utilizado para evitar descargas eletrostáticas
  • Também adequado para aplicações húmidas
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® F2 e especificações

iglidur® H4 – O standard para a indústria automóvel

  • O standard para a indústria automóvel para temperaturas até +200 °C
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Elevada resistência a temperaturas de -40 °C a +200 °C
Material iglidur® H4 e especificações

iglidur® UW – Para rotações rápidas debaixo de água

  • O maratonista subaquático para rotação rápida debaixo de água
  • Para utilização subaquática
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Elevada duração de vida
Material iglidur® UW e especificações

iglidur® N54 – O biopolímero

  • O biopolímero fabricado a partir de recursos renováveis
  • À base de matérias-primas recicláveis
  • Instalação universal
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® N54 e especificações

iglidur® G V0 – Material universal económico para proteção contra incêndios

  • Classificação V0 de acordo com a UL94, classificação V0 universal de acordo com a UL94
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Federal Aviation Administration (FAA) dos EUA para interiores de aeronaves
  • Resistente à abrasão
  • Instalação universal
Material iglidur® G V0 e especificações

iglidur® J2 – Versátil e económico

  • Ecológico, versátil e económico
  • Boas especificações mecânicas
  • Robusto
  • Económico
  • Boa resistência química
Material iglidur® J2 e especificações

iglidur® AB – O primeiro casquilho deslizante iglidur® antibacteriano

  • Em conformidade com a norma ISO 22196:2011
  • Antibacteriano
  • Instalação universal
  • Boa resistência química
Material iglidur® AB e especificações

iglidur® RW370 – Testado de acordo com a norma DIN EN 45545

  • Em conformidade com a norma de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23, retardante de chamas
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® RW370 e especificações

iglidur® B – O material flexível

  • Elevada elasticidade e baixo ruído
  • Eliminação de ruído
  • Elevada elasticidade
  • Possibilidade de isolamento
Material iglidur® B e especificações

iglidur® C – Isento de PTFE e silicone

  • Isento de PTFE e silicone
  • Resistente à abrasão
  • Funcionamento a seco
  • Resistente à abrasão
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® C e especificações

Produtos da igus em iglidur na loja online

1) Temperatura máx. de aplicação em funcionamento contínuo
2) Pressão superficial máx. permitida a +20 °C
3) Melhor combinação para p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotação