Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® J2
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,44
Cor
amarelo claro
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,2
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
1,3
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,11 - 0,27
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,23
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
3.605
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
101
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
77
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
46
Dureza Shore D
n.b.
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+110
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
condutividade térmica
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade volumétrica
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J2 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
O iglidur® J2 é diretamente comparável com o nosso clássico iglidur® J em termos de especificações mecânicas e térmicas gerais. No entanto, o iglidur® J2 é superior ao iglidur® J em termos de especificações mecânicas, tais como a pressão de superfície máxima recomendada. No entanto, a resistência ao desgaste em funcionamento a seco é inferior.

diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (46 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos casquilhos lisos iglidur® J2 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama. 02 ilustra esta correlação. A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não podem ser tiradas conclusões sobre a tribologia a partir deste facto.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® J2 sob carga radial. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração da carga.

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com materiais de veio inferiores, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais dos veios
O atrito e o desgaste também dependem muito do parceiro de acoplamento. Os veios demasiado lisos aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste da chumaceira. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio. No diagrama. 06 pode ser visto que o iglidur® J2 fornece bons valores de desgaste em rotação a 1 MPa, especialmente com aço de corte livre. Em funcionamento a seco, os valores de desgaste noutros materiais do veio são significativamente mais elevados em alguns casos.
Em contraste com muitos outros materiais iglidur®, a taxa de desgaste em rotação é ligeiramente superior em comparação com a rotação com parâmetros idênticos (diagrama 07).

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h