Banner dos materiais

Quais as capacidades dos materiais iglidur® para aplicações especiais?

  • Muito resistente à pressão
  • Elevada resistência à compressão
  • Boa resistência térmica
Material iglidur® F
  • Compatibilidade com ESD, resistente ao desgaste e dissipativo
  • Para evitar cargas eletrostáticas
  • Também adequado para ambientes húmidos
  • Isento de lubrificação e manutenção
Material iglidur® F2
  • O padrão automóvel para temperaturas até +200°C
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Temperaturas elevadas: -40 °C até +200 °C
Material iglidur® H4
  • O maratonista subaquático, para rotações rápidas debaixo de água
  • Para utilização debaixo de água
  • Para rotações rápidas e contínuas
  • Elevada duração de vida
Material iglidur® UW
  • O biopolímero, baseado em matérias-primas renováveis
  • De aplicação universal
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® N54
  • incêndios classificação V0 de acordo com a UL94, universal classificação V0 de acordo com a UL94
  • Cumpre os requisitos de proteção contra incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada resistência ao abrasão Aplicações universais
Material iglidur® G V0
  • Sustentável, versátil e económico
  • Boas especificações mecânicas
  • Robusto
  • Boa resistência a ambientes agressivos
Material iglidur® J2
  • De acordo com a norma ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Aplicabilidade universal
  • Boa resistência a ambientes agressivos a ambientes agressivos
Material iglidur® AB
  • Cumpre a norma de proteção contra incêndios DIN EN 45545 HL3, R22/R23, retardante de chama
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Isento de lubrificação e manutenção
Material iglidur® RW370
  • Elevada flexibilidade e silencioso
  • Eliminação de ruído
  • Flexibilidade extremamente elevada
  • Função de vedação possível
Material iglidur® B
  • Isento de PTFE e silicone
  • Boa resistência à abrasão
  • Funcionamento a seco
  • Boa resistência à abrasão
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® C