Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® H4
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,79
Cor
castanho
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,1
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
0,2
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
μ
0,08-0,25
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,7
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
7.500
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
120
DIN 53452
Resistência à compressão a 20°C
MPa
50
Pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
65
Dureza Shore D
80
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+200
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+240
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
W/m x K
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatação térmica (a 23°C)
K-1 x 10-5
5
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® H4 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os rolamentos iglidur® H4 são sinónimo de elevada capacidade de carga, boa resistência à abrasão e boa resistência à temperatura quando os aspectos económicos são também uma prioridade. Temperaturas até +200 °C, pressão de superfície permitida até 65 MPa e muito boa resistência química são apenas alguns dos principais atributos. Os lubrificantes sólidos reduzem o coeficiente de fricção e apoiam a resistência ao desgaste, que foi significativamente melhorada em comparação com as chumaceiras iglidur® H2, igualmente muito económicas. As chumaceiras iglidur® H4 são auto-lubrificantes e adequadas para todos os movimentos.

Diagrama 02: Pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (65MPa a +20°C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão superficial máxima recomendada é um parâmetro mecânico do material. Não podem ser tiradas conclusões sobre a tribologia a partir deste facto. A resistência à compressão das chumaceiras iglidur® H4 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama.02 ilustra esta correlação. Na temperatura de aplicação permitida a longo prazo de +200 °C, a pressão de superfície permitida ainda é de 7 MPa.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® H4 sob carga radial.

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Fricção e desgaste
O coeficiente de fricção dos casquilhos lisos iglidur® H4 é muito baixo (diagramas 04 e 05). No entanto, deve ter-se em atenção que um parceiro de deslizamento áspero aumenta o atrito.

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® H4
seco
Gordura
óleo
água
coeficiente de fricção µ
0,08 - 0,25
0,09
0,04
0,04
Quadro 04: coeficiente de atrito do iglidur® H4 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do veio
iglidur® H4 é a alternativa económica a muitos outros rolamentos de alta temperatura precisamente devido ao grande número de materiais de veio que podem ser utilizados. No entanto, é importante selecionar o material do veio adequado. Em geral, não se pode dizer que o iglidur® H4 é mais adequado para veios duros ou macios. Os testes demonstraram que os movimentos giratórios conduzem a melhores dados de desgaste; em operação rotativa, o desgaste aumenta significativamente a partir de 10 MPa.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h