Casquilhos, rolos transportadores e redutores para paletização e transportadores

Ajustes posicionais

Guias laterais reguláveis

Rolos transportadores

Rolos transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores

Casquilhos para tapetes transportadores

Transições dos rolos desvio

Transições dos rolos desvio

Placas fixas

Placas fixas

Sistemas de armazenamento e acumulação

Sistemas de armazenamento e acumulação

Telas transportadoras e de acionamento

Telas transportadoras e de acionamento

  • Boa absorção de cargas nas extremidades
  • Resistente a químicos e à corrosão
  • Baixa taxa de desgaste, elevada duração de vida
Sistemas de transporte suspensos

Sistemas de transporte suspensos

  • Económicas
  • Menor desgaste
  • Resistentes à sujidade
Módulo linear

Módulos lineares

  • Vasta gama de mesas lineares com fuso, correia dentada e opcionalmente com acionamento
  • Desde sistemas em plástico até sistemas muito rígidos em aço inoxidável
apiro

Sistema de caixa redutora modular drygear Apiro

  • para soluções de automação
  • Modular, simples, económico
  • Para ajuste posicional, deslocamento linear, mesas rotativas, eixos rotativos e muito mais
Engrenagens cónicas

Rodas dentadas

Rolos transportadores

Ponto de apoio dos rolos transportadores
Rolos transportadores rolos

Rolos transportadores

  • Baixo desgaste com elevada performance de funcionamento
  • Tubo em alumínio, aço inoxidável, carbono ou PVC
  • Vasta gama disponível a partir de stock
Esferas de transferência xiros

Esferas de transferência

  • Esferas de transferência resistentes para qualquer aplicação
  • O alojamento em material xirodur permite um funcionamento isento de lubrificação e isento de manutenção
Rolos transportadores xiros

Rolamentos de esferas simples

  • Vasta gama de rolamentos de esferas para cada aplicação
  • Completamente isentos de lubrificação e manutenção, graças aos polímeros especiais

Destaques

Casquilhos silenciosos de dois componentes

Rolamentos de esferas de dois componentes

rolo transportador com dissipação eletrostática

rolo transportador dissipativos
Rolamentos de esferas com flange de dois furo

Chumaceiras com flange de dois furos

  • Leves e económico
  • Altamente resistente ao desgaste graças à utilização das calotas esféricas feitas de material iglidur
  • Alojamento em vários materiais
Rolamentos de esferas com flange de quatro furo

Chumaceiras esféricas com flange de quatro furos

  • Chumaceiras de flange com alojamento em plástico ou alojamento em ferro fundido
  • para cargas elevadas
  • Calotas esféricas fabricadas em material iglidur isento de lubrificação e isento de manutenção
Calotas de substituição

Calotas esféricas

  • Calotas esféricas isentas de manutenção para chumaceiras metálicas e com flange.
  • Também em conformidade com a FDA, completas com alojamento em ferro fundido ou placa de baixo custo
Rolos de desvio

rolos de desvio iglidur na loja online

  • O material certo para cada aplicação
  • Quer seja para temperaturas elevadas, em conformidade com a FDA e UE/2011 ou velocidades elevadas
Temperatura

Quais são as vantagens?

  • Como é que os rolo de desvio iglidur diferem dos outros produtos?
  • As principais vantagens e informações sobre o material iglidur
Geometrias especiais de rolos de desvio

Rolos de desvio personalizados

  • Solicitar componentes individuais na moldagem por injeção
  • Personalizados com precisão para a sua aplicação
  • Aconselhamento individual sobre o material e o processo de produção

Placas fixas

Películas tribo-tape em placas fixas
Películas deslizantes tribo-tape

Películas deslizantes autolubrificadas na loja

  • desgaste extremamente reduzido
  • Vários materiais, por ex., para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA

Vídeo: películas deslizantes tribotape na construção de modelos

  • As películas deslizantes autolubrificadas são utilizadas, por exemplo, em máquinas mecânicas e em transportadores.
  • Graças à superfície tribologicamente otimizada, é possível minimizar o atrito e assegurar um transporte seguro.
Placas iglidur

Placas em iglidur

  • Placas e varões isentos de lubrificação
  • Fabricados, por ex., em material extremamente resistente ao desgaste ou em conformidade com a FDA

Sistemas de armazenamento e acumulação

Sistemas de armazenamento e acumulação
Sistemas lineares e módulos acionados por correia dentada

Módulos lineares com acionamento por correia dentada

  • Para tarefas de posicionamento e ajuste
  • A baixa inércia cria uma elevada eficiência
  • Guias isentas de lubrificação
Películas deslizantes tribo-tape

Películas deslizantes autolubrificadas na loja

  • desgaste extremamente reduzido
  • Vários materiais, por ex., para altas temperaturas ou de acordo com as especificações da FDA
Mesas de acumulação do sistema de enchimento médico

Relatório do utilizador

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas