Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Componente metálico com revestimento iglidur IC-07

Especialmente resistente a químicos

iglidur® IC-07, o revestimento em polímero resistente ao desgaste a a químicos

A nova formulação de revestimento iglidur® IC-07 foi otimizada em particular em relação à sua resistência química, e protege as superfícies metálicas não só contra o atrito e o desgaste, mas também contra produtos químicos agressivos.  

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Baixo coeficiente de atrito
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
Redução do custo

Redução do custo

  • Revestimento simples de componentes metálicos
  • Disponível como pó em stock
Provas dadas

Provas dadas

Desgaste testado no laboratório de testes da igus:
V2A veio oscilante, p = 1 N/mm², v = 0.01 m/s
resultado: 2.21 µm/km
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico.


Casquilhos em ambientes com sujidade

Proteção contra o desgaste e químicos

Desenvolvemos o revestimento iglidur IC-07 para este fim

Quando as superfícies metálicas não só têm de ser protegidas contra o desgaste, como também estão expostas ao contacto regular ou contínuo com produtos químicos agressivos, os revestimentos resistentes podem ser a solução.  
 
O novo revestimento iglidur IC-07 é particularmente adequado para sistemas de guiamento sob grande tensão, na construção de máquinas especiais, tecnologia de laboratório ou geralmente em sistemas de tecnologia de fluidos, tais como válvulas ou bombas.


Do que é que são feitos os materiais iglidur®?

Todos os materiais iglidur são compostos por três componentes: polímeros de base, fibras e lubrificantes sólidos, o que os torna 100% livres de manutenção e de lubrificação. Como não é possível que um material universal cumpra todas as tarefas igualmente bem, existem diferentes materiais iglidur. Cada um tem uma composição diferente dos três componentes e uma área de aplicação distinta.

Polímeros base

Polímeros base iglidur

Os polímeros de base são responsáveis pela resistência ao desgaste dos materiais iglidur. Asseguram que os lubrificantes não são sujeitos a uma pressão superficial demasiado elevada.  

Fibras e materiais de reforço

Polímeros base iglidur com fibras

Estes componentes reforçam os materiais para que resistam a forças elevadas ou a cargas nas extremidades para que possam ser utilizados continuamente.  

Lubrificantes sólidos

Imagem USP

Eles lubrificam os componentes feitos de materiais iglidur independentemente e reduzem o atrito. Estão distribuídos uniformemente por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.


Breve apresentação do material de revestimento iglidur IC-07


Conselhos sobre o revestimento IC-07

Entre em contacto com a igus agora Os nossos técnicos têm todo o gosto em aconselhá-lo.
Por e-mail, telefone ou nas suas instalações.
Basta escolher como pretende ser contactado.  
Faça o pedido sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. 
A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomendar já gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe Em que consistem os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h