Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de calhas articuladas para plataformas

Uma plataforma é utilizada para movimentar o tubo de perfuração para a plataforma de trabalho (equipamento de perfuração). O tubo é então levantado para a plataforma (finger board) pelo manipulador de tubos ou pelo top drive e armazenado temporariamente. Para o empurrar para cima, pequenas carruagens correm ao longo da rampa. Estes são frequentemente operados com cabos hidráulicos que são guiados em calhas articuladas.
 
Além disso, as calhas articuladas encontram-se em várias unidades telescópicas nas quais os cabos dos sensores ou motores têm se movimentam.
Plataforma
Produtos igus para plataformas

Produtos adequados para plataformas

Calha articulada E4,80

Calha articulada E4,80

  • O sistema modular da separação aumenta a duração de vida dos seus cabos até ao fator 4
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 80 kg/m
Cabo chainflex CF27

Cabos servomotor CF27

  • Para as aplicações mais exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363-10-2)
  • Retardante de chama e resistente a UV

 

Calha articulada E4,56

Calha articulada E4,56

  • O sistema modular da separação aumenta a duração de vida dos seus cabos até ao fator 4
  • Para cursos até 400 m e cargas adicionais até 62 kg/m
Cabo chainflex CF112

Cabo de dados CF112

  • Para as aplicações mais exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV
Cabo chainflex CF78.UL

Cabo de comando CF78.UL

  • Para aplicações exigentes
  • Resistência ao óleo quase completa (baseado na norma DIN EN 50363)
  • Retardante de chama e resistente a UV