Alterar idioma :

Cálculo online da duração de vida
Gostaria de saber quanto tempo a sua peça irá durar na aplicação?
Utilize a nossa ferramenta de cálculo de duração de vida para serviços CNC. Simule como a escolha de diferentes materiais afeta a durabilidade da sua peça.
Os varões e placas que pode adquirir connosco são produzidos de acordo com a norma DIN EN 15860. Esta norma define os requisitos e procedimentos de teste para as características mais importantes (por exemplo, espessura, largura e comprimento das placas, diâmetro e comprimento dos varões redondos, deflexões permitidas dos varões) de varões e placas em polímeros termoplásticos para maquinagem.
Fácil de instalar em qualquer superfície




AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | DMG Mori | FAUN Viatech | Hillrom | Kohler | KRONES | Lemken | Multipond | Nowy Styl | Ottobock | Sensata | TecnoSun Solar | Thaler | V-Zug | WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne | Zunhammer | e muito mais.

Materiais com propriedades especiais
Descubra tudo sobre os nossos materiais tribologicamente otimizados e as suas especificações.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h