Varões e placas iglidur®

Os problemas de desgaste são resolvidos de forma rápida e económica com uma vasta gama de varões da igus®. Elevada duração de vida e a sua forma adapta-se a cada caso. Os varões de polímero fabricados em material iglidur® não necessitam de qualquer lubrificação adicional e estão isentos de manutenção. Foram especialmente desenvolvidos para aplicações com movimento, apresentam baixos coeficientes de atrito e são muito resistentes ao desgaste. Isto aumenta substancialmente a duração de vida da sua aplicação. Os varões iglidur® estão disponíveis em veio redondo, tubo ou em placa de diferentes tamanhos. Se necessitar, podem ser maquinados caso seja o seu formato seja especial. Dependendo da aplicação, pode escolher diferentes materiais iglidur® com diferentes propriedades. Por exemplo, existem varões de plástico iglidur® que suportam temperaturas até +250 °C ou certificados para aplicações na industria alimentar ou com água potável.

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h