Normalmente, um sistema de lagartas é ancorado ao solo com elementos de betão que têm de ser laboriosamente removidos a dada altura. "A nossa ancoragem consiste em parafusos no solo, sobre os quais é construído o sistema mecânico relativamente simples, uma construção em metal puro," diz Thomas Vogel. A fricção no sistema é completamente insignificante. Isto é assegurado por casquilhos deslizantes de polímero sem lubrificação da igus® SE & Co. KG, Colónia. Não há quase nenhuma aplicação em que a tecnologia de mancais sem lubrificação não prove a sua versatilidade.
São utilizados três rolamentos não lubrificados entre o tambor e o anel de tração, a placa de base. "Nesta altura, estávamos à procura de uma solução de alta qualidade e desempenho que, por um lado, tivesse de funcionar completamente a seco e, por outro, não fosse suscetível a danos devido às condições ambientais," diz Thomas Vogel, olhando para trás. A vida útil do sistema de várias décadas faz parte do perfil de requisitos. E se o pior acontecer, deve ser possível substituir os rolamentos de forma rápida e fácil durante os trabalhos de manutenção e assistência técnica.
O material completo iglidur® P preenche o perfil de requisitos. Devido à sua estabilidade térmica e baixa absorção total de humidade, este rolamento é um dos mais estáveis dimensionalmente em condições ambientais variáveis. É geralmente recomendado para movimentos rotativos com cargas médias a elevadas. Também é rentável, o que, por sua vez, tem um efeito notável no lado económico.