Alterar idioma :

Para uma sensação óptima do botão rotativo único, foi dada muita atenção à procura do material ideal para o rolamento na nova geração de electrodomésticos.
Há mais de 100 anos que a V-Zug se propôs facilitar a vida quotidiana com electrodomésticos inovadores e de alta qualidade. A empresa é propriedade familiar desde a sua fundação em 1913 e é um dos mais importantes empregadores do cantão de Zug. Com os mais modernos métodos de trabalho e mais de 1.400 colaboradores, a empresa de alta tecnologia desenvolve e produz electrodomésticos de alta qualidade na Suíça. Mais de 4,5 milhões de aparelhos estão a ser utilizados em todo o país. Numa área de mais de 60.000 metros quadrados, a V-Zug AG fabrica electrodomésticos para a cozinha e lavandaria com a mais alta precisão e técnicas de produção pioneiras, desde o material básico até ao aparelho acabado.
A "Qualidade Suíça Premium" é aplicada em todo o lado para garantir que os aparelhos V-Zug são particularmente duradouros e funcionam de forma fiável. Reto Märchy, responsável pelo desenvolvimento e construção de electrodomésticos de cozinha na V-Zug: "Graças a sistemas modernos, conseguimos reduzir para metade o consumo de energia de cada eletrodoméstico nos últimos anos. Sempre que possível, utilizamos materiais recicláveis e asseguramos ativamente uma eliminação organizada. Os nossos fornecedores são cuidadosamente selecionados - para além da qualidade, são também tidos em conta os aspectos ambientais e os preços."
"A qualidade é boa, o preço é bom e fomos muito bem tratados desde o início. Também ficámos impressionados com o facto de, como "peixe pequeno", termos sido tratados como um gigante"
Reto Märchy, Desenvolvimento e Design, V-Zug AG
Assim, a V-Zug contactou a igus® com a tarefa de encontrar um plástico de alta qualidade. "O desafio para nós foi o facto de termos aqui três componentes de plástico diferentes e, neste caso, estamos a falar de tolerâncias extremamente pequenas. Se uma peça de plástico estiver fora da tolerância, este botão rotativo oscila ou encrava," diz Axel Ebert, pessoa de contacto para a região na igus® Suíça.
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h