Tubos semi-acabados

Tal como os veios redondos, os tubos feitos a partir do varão iglidur® podem ser encomendados com comprimentos de 100 mm a 1000 mm e com diâmetros exteriores de 110, 125 e 150 mm. Devido ao baixo coeficiente de atrito durante o funcionamento a seco e à excelente resistência às substâncias químicas, os veios ocos de polímero são usados em diversas aplicações e fáceis de maquinar. Uma vez que estão isentos de lubrificação, os tubos de polímero são especialmente adequados quando são exigidos elevados padrões de higiene, tal como acontece na utilização de equipamentos médicos ou na indústria alimentar e de embalagem. Além disso, o desgaste reduzido do tubo garante uma diminuição significativa dos tempos de manutenção e dos custos incorridos por paragem dos sistemas. A ausência de lubrificação simplifica o processo de limpeza e reduz o tempo necessário para esta tarefa.
Quantidade de produtos 0
Não encontrou o que procurava? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 226 199 115*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h