Manuseamento e automatização com robótica low-cost para a indústria dos plásticos

Manipulação e automação

O apanhador de jitos IAP1

Áreas de aplicação da automatização de baixo custo na indústria dos plásticos

Produtos para a automatização de processos na indústria de máquinas para plásticos

Cobot ReBel
readychain®
  • Sistemas de alimentação de energia pré-montados, por exemplo, para robôs de manipulação na máquina de moldagem por injeção
  • Entrega em 3-10 dias
Máquinas de remoção de gitos IAP3 da igus
  • Para o encaixe lateral em moldes de decapagem e ejectores
  • Ciclo total de abertura e fecho em 1,25 s
Sistema de módulos lineares drylin
  • Programa standard expedido em 24 horas
  • Configurável individualmente
  • carga até 75 kg, curso até 6 m
robolink
  • Alcance 620 e 790 mm
  • max. Carga útil 3 kg
  • Com e sem sistema de controlo integrado
Robô Delta drylin
  • Em kit ou pré-montado
  • Alcance 360 / 660 mm
  • Velocidade de recolha de 60/min.
chainflex
  • Vendido ao metro ou montado
  • Adequado para cargas elevadas
  • À prova de falhas com 36 meses de garantia

Exemplos de aplicação

Máquina de moldagem por injeção

Guia de cabos para robô de remoção em máquina de moldagem por injeção

Robô linear de sala para recolha & aplicação em logística

Monitorização da condição e manutenção preditiva: plástico inteligente para a calha articulada e rolamentos

Smart plastics para manutenção preditiva
Mais informações
casquilhos deslizantes com smart plastics
Mais informações

Conjunto completo de smart plastic

blogs da igus®: Tendências e tópicos importantes relacionados com soluções de automação

Manipulação e automação
Smart plastics em casquilhos lineares
Automação

Mais informações

smart plastics
Cabo de comando chainflex