Alterar idioma :

Um cabo de dados é um cabo multi-core utilizado para a transmissão simples de dados e informações. É importante que a informação se mova de forma segura do emissor para o recetor. Para garantir que isso aconteça, há requisitos especiais de blindagem. Os cabos de dados da igus são usados sempre que grandes quantidades de dados devem ser transmitidas com segurança em movimento. Eles são normalmente blindados e transportam uma ampla variedade de sinais de aplicação. Os seus núcleos são muito finos e têm um isolamento colorido para os distinguir. No passado, estes cabos eram utilizados com muito mais frequência - estão a ser gradualmente substituídos por cabos bus nas aplicações. Claro que ainda têm a sua utilidade, e os nossos clientes utilizam-nos frequentemente. Eles são uma solução barata para a transmissão de dados simples e estão disponíveis em vários modelos mecânicos e elétricos. Os cabos estão disponíveis em três materiais de revestimento diferentes. Esta seleção proporciona oportunidades adicionais de poupança.

A norma DIN 47100 contém um código de cores para identificar os núcleos dos cabos. A codificação é conhecida em todos os sectores, é considerada padrão e, no entanto, nem todos os nossos cabos têm núcleos coloridos. Porquê? Os núcleos coloridos são padrão, mas apenas para núcleos muito finos. Na igus® estamos a falar de núcleos de 0,75mm² e mais pequenos. Para núcleos mais grossos, são utilizados núcleos pretos com numeração branca, que são consideravelmente mais baratos de produzir. No entanto, a numeração é difícil de ler e por vezes impossível de produzir se os núcleos tiverem secções transversais muito finas. Por este motivo, foi introduzido o código de cores para identificar o núcleo. No caso de quantidades maiores de carotes, são efectuadas marcações adicionais no carote com anéis, uma vez que a quantidade de cores também é limitada.

Os nossos cabos de dados não estão apenas disponíveis em diferentes qualidades mecânicas, mas também em três modelos eléctricos diferentes. Oferecemos aos nossos clientes três construções diferentes, uma vez que os parâmetros electrotécnicos têm frequentemente de ser respeitados na transmissão de dados. Estes parâmetros especiais são cumpridos através do design de par entrançado e da integração de blindagens de pares. A construção em par entrançado ajuda a minimizar a diafonia entre os núcleos. Além disso, os pares entrançados oferecem uma melhor proteção contra campos de interferência eléctrica e magnética do que os núcleos paralelos. O encordoamento anula em grande parte a interferência dos campos magnéticos que ocorrem no interior do cabo. Se for necessária uma proteção adicional, recomendamos cabos com blindagens de pares. Estes fornecem proteção adicional contra interferências electromagnéticas entre os pares individuais.
O que é uma estrutura em estrela quádrupla?
Num cabo de quatro núcleos, esta estrutura descreve a disposição dos núcleos no interior do cabo. Regra geral, os núcleos coloridos encontram-se no cabo de dados, mas utilizamos aqui a designação 1-4 para facilitar a explicação. Num cabo convencional, os núcleos são identificados no sentido dos ponteiros do relógio. Isto significa, por exemplo, que 1 está no canto superior esquerdo, 2 no canto superior direito, 3 no canto inferior direito e, finalmente, 4 no canto inferior esquerdo. No encordoamento em estrela, os núcleos estão na ordem 1, 3, 2, 4 no cabo. Os pares 1-2 e 3-4 são perpendiculares entre si nos seus campos magnéticos, o que evita a sobreposição de sinais. Deste modo, evitam-se as diafonias próximas. Pode encontrar mais informações sobre este assunto no nosso blog.
Ainda não encontrou a pessoa certa?
Já conhece a nossa ferramenta online?
É fácil de encontrar, permite calcular a duração de vida dos produtos e encomendar online rapidamente

Pesquisa de produtos
Encontre rapidamente o cabo certo

calculadora de vida útil
Calcule a vida útil de qualquer cabo chainflex®

Ferramenta de cálculo do suplemento de cobre
Calcule o suplemento de cobre diário

Configurador para cabos personalizados
Configure o seu cabo personalizado em apenas 3 minutos


... ou tudo o que já foi aproveitado?
Ir para readychain
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h