Alterar idioma :
A automatização é essencial para otimizar os processos operacionais e, em última análise, para aumentar a competitividade. Existem muitas soluções de automatização no processamento da moldagem por injeção. Com o dispositivo de recolha de jitos IAP1, oferecemos uma entrada económica no mundo da automatização de processos. O dispositivo de recolha agarra-se lateralmente aos moldes de extração e ejeção das máquinas de moldagem por injeção. A separação subsequente e outras tarefas de manuseamento manual são completamente eliminadas, permitindo uma produção mais económica. O picker é particularmente adequado para a automatização e reequipamento de pequenas máquinas de moldagem por injeção e permite a remoção e separação de sprues nos espaços mais apertados.
Também utilizamos o nosso selecionador de jitos compacto na nossa própria produção - e já em mais de 330 máquinas. Isto permite-nos alcançar uma separação automática do canal de entrada e dos componentes em apenas 1,25 segundos.
< Preço de entrada de 2.000 euros
Funcionamento 100% isento de lubrificação
24/7: Concebido para um funcionamento contínuo
O apanha-tubos tem um design modular. Os nossos polímeros de alto desempenho são utilizados para os componentes móveis. Naturalmente sem lubrificação e sem manutenção.
Saiba mais sobre o que o selecionador de jitos pode fazer na nossa série de blogs em 2 partes. Aqui entramos em mais pormenores técnicos.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h