Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos elétricos com elevada resistência ao desgaste para empilhadores

Cabos elétricos chainflex® testados em aplicações com roletes

Os cabos elétricos chainflex® da igus® são concebidos especialmente para aplicações com movimento. Devido ás características da construção, como o revestimento exterior à pressão, materiais altamente resistentes à abrasão e condutores entrançados com comprimentos de passo otimizados, os cabos chainflex® são adequados para aplicações em calhas articuladas e aplicações roletes, em função da série do cabo.
No laboratório de testes da igus® com uma área de 2.750 m², todos os anos são efetuados mais de 600 testes com mais de 2 biliões de ciclos nos cabos chainflex®.
Empilhadores

Teste 4428 – CFSPECIAL.182.045

O cabo especial CFSPECIAL.182.045 Profibus resiste a uma força máxima de tração de 2800 N.

Qualidade comprovada

Laboratório de testes chainflex®

No laboratório de testes de 2750 m2, um dos maiores do setor para o teste de cabos flexíveis, estão a ser realizados cerca de 700 testes em simultâneo.

... cabos chainflex® testados, testados, testados ...

Os cabos chainflex® são os cabos especiais para calhas articuladas; testados, testados e testados.

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.

Exemplos de aplicação