Alterar idioma :

**Sobre os robots da Bielomatik:** Os depósitos de combustível para veículos (gasolina ou gasóleo) já não são comparáveis aos depósitos de chapa metálica com tubos de enchimento do passado. Os actuais depósitos de combustível em plástico são peças sofisticadas, compostas por até sete camadas para evitar a difusão. Vários conjuntos são soldados aos elementos básicos. Os sistemas da Bielomatik Leuze GmbH assumem esta tarefa especializada.
O problema da Bielomatik residia no facto de ter contratado um prestador de serviços externo que personalizou os cabos de tal forma que os conectores fornecidos não encaixavam. Para além disso, o prestador de serviços não conseguiu cumprir os elevados requisitos de documentação. Os atrasos levaram a paragens não planeadas e a um aumento dos tempos de construção e montagem.
Os engenheiros de design da Bielomatik utilizam um conceito padronizado quando planeiam novos sistemas, uma vez que cada sistema único é concebido de acordo com padrões gerais. Estes padrões incluem a utilização da calha articulada triflex® R da igus® em combinação com o sistema de retração pneumático RSP para o fornecimento de energia às cabeças dos robôs. Este sistema é pré-tensionado pneumaticamente e move-se através de um sistema drylin® do programa de tecnologia linear. O comprimento máximo de extensão de 600 mm permite a condução segura do cabo e da mangueira, mesmo com sequências de movimento complexas.
A empresa também conta com os sistemas readychain® prontos a instalar. A completa instalação dos pacotes de cabos é agora da responsabilidade da igus®. Uma vez definidos os padrões para os sistemas acabados, o projetista seleciona simplesmente um kit "" com uma disposição de cabos normalizada, atribuição de conectores e peças adicionais. Isso não apenas economiza tempo, mas também cria as condições para uma qualidade uniformemente alta. A documentação cumpre os requisitos a 100% e não se registaram falhas operacionais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h