Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Poupança nos cabos com a consulta de preços
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. É a nossa função.

Escolher PVC económico em vez de PUR

Como material de revestimento, o PUR (poliuretano) oferece vantagens decisivas em algumas áreas, mas não todas. O nosso objetivo é permitir-lhe decidir objetivamente se um cabo com revestimento em PVC é não só suficiente, mas também a melhor solução.
 
Conteúdo:
  • Propriedades e vantagens do PUR como material de revestimento 
  • Propriedades e vantagens do PVC como material de revestimento
  • Que poupanças são possíveis?
Seminário online CF


Vantagens e propriedades dos dois materiais

PVC

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Altamente retardante de chamas
  • Confeção muito fácil

O PVC, ou poli(cloreto de vinilo), é uma mistura de plástico versátil. Não obstante, existe uma noção generalizada de que os cabos de PVC apenas são adequados para uma instalação estática.
Contudo, isto é falso. Existem milhares de misturas de PVC diferentes para um grande número de aplicações diferentes, pelo que é importante encontrar a mais adequada para a utilização em calhas articuladas. Para os cabos chainflex da igus, selecionámos uma mistura que apresenta uma elevada resistência ao desgaste em calhas articuladas, e que permite uma confeção muito fácil e económica. É por isso que os cabos de PVC são frequentemente utilizados em indústrias nas quais são comuns temperaturas ambiente e ambientes secos, como as indústrias de embalagem e madeira.
 

PUR

  • Boa resistência a óleos
  • Durabilidade a baixas temperaturas 

 
Um revestimento exterior em PUR (poliuretano) destaca-se principalmente pela sua excelente resistência a óleos. Os cabos em PUR são frequentemente utilizados em indústrias como a de produção de máquinas-ferramentas, nas quais as condições ambientais implicam sujidade, e onde, substâncias como óleos ou líquidos refrigerantes são comuns. Ainda assim, o revestimento mantém-se flexível mesmo sob funcionamento contínuo numa calha articulada e consegue suportar elevadas cargas mecânicas. Além disso, os cabos em PUR são também adequados para aplicações a baixas temperaturas.

Exemplo de um cálculo para cabos de catálogo

CF210.UL em PVC

CF210.UL.D Art.º: CF210.UL.25.15.02.01.D
Número de condutores e secção: (4G2.5+(2x1.5)C)C
Diâmetro exterior máx.: 14mm
Raio de curvatura: 10 x d
Art.º: CF210.UL.25.15.02.01.D Preço: 8,21€/m



VS.


Poupança: 3,13€/m*

CF270.UL.D em PUR

CF270.UL.D Art.º: CF270.UL.25.15.02.01.D
Número de condutores e secção: (4G2.5+(2x1.5)C)C
Diâmetro exterior máx.: 14mm
Raio de curvatura: 10 x d
Art.º: CF270.UL.25.15.02.01.D Preço: 11,34€/m

CF5 em PVC

CF5 Art.º: CF5.15.12.D
Número de condutores e secção: 12G1.5
Diâmetro exterior máx.: 15mm
Raio de curvatura: 6.8 x d
Art.º: CF5.15.12.D Preço: 6,82€/m



VS.


Poupança: 4,16€/m*

CF77.UL.D em PUR

CF77.UL.D Part no.: CF77.UL.15.12.D
Número de condutores e secção: 12G1.5
Diâmetro exterior máx.: 15mm
Raio de curvatura: 6.8 x d
Art.º: CF77.UL.15.12.D Preço: 10,98€/m

CF211 em PVC

CF211 Art.º: CF211.02.04.02
Número de condutores e secção: (4x(2x0.25))C
Diâmetro exterior máx: 8mm
Raio de curvatura: 7.5 x d
Art.º: CF211.02.04.02Preço: 7,24€m/ 

 

VS.

 
Poupança: 0,71€/m*

CF211.PUR em PUR

CF211.PUR Art.º: CF211.PUR.02.04.02
Número de condutores e secção: (4x(2x0.25))C
Diâmetro exterior máx: 7.5mm
Raio de curvatura: 7.5 x d
Art.º: CF211.PUR.02.04.02 Preço: 7,95/€m 
* Os valores aqui indicados baseiam-se nos preços de lista alemães e podem variar a nível internacional.

Consulta de preços CF para cabos de servomotor

Exemplos práticos de aplicação de chainflex

Atualmente, os cabos de servomotor são a norma para a tecnologia de acionamento na automação e construção de máquinas. Os movimentos aos quais os cabos estão sujeitos nestas indústrias estão associados a uma elevada carga mecânica. Além disso, os cabos são frequentemente utilizados em ambientes onde a humidade, óleos, poeiras ou limalhas são comuns. É por isso que é crítico escolher o material de revestimento adequado. Para garantir uma qualidade constante do material de revestimento, os nossos cabos são testados repetidamente, sob condições reais, para podermos conceder uma garantia vinculativa ou permitir o cálculo da duração de vida online. Os cabos são testados tanto em testes de lotes de curto prazo como em testes da duração de vida de longo prazo.
 
Exemplo de teste de longo prazo 3841a num cabo de servomotor da série CF21 (revestimento em PVC) com um fator de curvatura de teste de apenas 6,1xd e 54 milhões de cursos concluídos.
 
Teste 3841a com cabo de servomotor CF21.UL
 
Mas esta opção de qualidade de revestimento está disponível não só para os nossos cabos de servomotor, mas também para todos os nossos outros tipos de cabo, tais como cabos para sistemas de medição, cabos bus, cabos de comando, etc. Também estes foram testados no nosso laboratório de testes.