Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Poupança nos cabos com a consulta de preços
Melhorar a tecnologia, reduzir os custos. É a nossa função.

Definir corretamente os volumes de dados de cabos Ethernet

Frequentemente, é escolhido um cabo Ethernet da categoria mais elevada possível. Contudo, por norma, isso significa um preço elevado e nem sempre é necessário do ponto de vista técnico. Com esta sessão, queremos transmitir a ideia de que a seleção do volume de transmissão de dados correto pode ser uma boa forma de poupar dinheiro em cabos.
 
 
Conteúdo:
  • Atualmente, que volumes de dados são normais?
  • Do que precisa a minha aplicação?
  • Exemplos de custos
Seminário online CF


Cabos Ethernet multifacetados para uma ótima duração de vida

Com o maior portefólio global de cabos Ethernet para movimento, a igus permite aos seus clientes a seleção certa para cada aplicação. A crescente automatização dos processos de produção aumenta também o volume de dados que precisa de ser transmitido entre componentes individuais. Simultaneamente, o movimento desempenha um papel cada vez mais importante nos processos de produção modernos. Como tal, têm de ser usados cabos com design especial. Uma vez que os requisitos diferem de aplicação para aplicação, oferecemos uma gama completa de cabos Ethernet concebidos especialmente para aplicações com movimento.  Conforme o desempenho mecânico e elétrico necessário, os utilizadores podem contar com cabos seguros e testados e selecionar a partir da nossa gama o cabo mais económico que certamente irá funcionar na sua aplicação. Estão incluídos cabos para os padrões de transmissão CAT5 até CAT7, bem como para movimentos lineares simples até movimentos tridimensionais complexos. Temos até soluções para aplicações com forças de tração particularmente elevadas, ou seja, dispomos de um cabo Ethernet adequado para praticamente qualquer situação.

Exemplo de um cálculo para cabos de catálogo

Cabo Ethernet CAT7

CAT7 Art. n.º: CFBUS.052
Número de condutores e secção: (4x(2x0.15)C)C  
Volume de dados. : 10 GBit
Art. n.º: CFBUS.052 Preço: 42,36€/m 

 

VS.

 
Poupança: 35,20€/m*

Cabo Ethernet CAT5

CAT5 Art.n.º: CFBUS.040
Número de condutores e secção:(4x0.25)C 
Volume de dados. : 100 MBit
Art. n.º: CFBUS.040 Preço: 7,16€/m 
* Os valores aqui indicados baseiam-se nos preços de lista alemães e podem variar a nível internacional.

Mais ideias importantes para poupar

Dado que o cabo certo não significa apenas as dimensões certas, mas também o conector certo, cooperamos intensivamente com fabricantes líderes de conectores  para harmonizar os conectores para dois cabos. Isto garante segurança e traz muitas vantagens para a instalação.
 
Aplicação Profinet
 
Exemplo de teste de longo prazo 5006a num cabo Ethernet da série CFBUS com um fator de curvatura de teste de apenas 9,8xd.