Dados técnicos do iglidur® W300

As características mais importantes em resumo

  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e às poeiras
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
Propriedades do material

Quando é que utilizo este material?

  • Quando é necessário um casquilho económico de desempenho global
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando é necessário que o casquilho funcione com diferentes materiais de veio
  • Para movimentos oscilantes e rotativos

Quando é que devo utilizar um material diferente?

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima superficial
m/sRotativaOscilantelinear
permanente10,74
A curto prazo2,51,86

Atrito e desgaste

Limites de temperatura para o iglidur® W300

iglidur® W300a secoLubrificantesÓleoÁgua
Coeficientes de atrito µ0,08 - 0,230,090,040,04
gráfico. 04: coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa, veio de Cf53
Gráfico 05: Coeficiente de atrito como função da pressão, v = 0.01m/s
Desgaste em veios em diferentes materiais
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Veio h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 até 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 até 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 até 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 até 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 até 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 a 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 a 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 a 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Propriedades adicionais

Resistência química

Raios radioativos

Resistência aos raios UV

Vácuo

Propriedades elétricas

Resistência química do iglidur® W300
MédiaResistência
Álcoois+ até 0
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes0
Propriedades elétricas
Resistência específicaResistência superficial
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Áreas típicas de aplicação

Indústria de madeira

Indústria da madeira

Indústria de impressão

Indústria gráfica

Indústria de bebidas

Indústria de bebidas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas