Mesa linear com acionamento por fuso drylin® SLW

Muito robusta, plana e extremamente resistente à flexão

Vantagens

Mesa XY drylin® SLW

Mesa cruzada X-Y com eixos lineares drylin e fuso roscado.
  • Versão standard ou com pré-carga.
  • Elevada precisão e rigidez extrema
  • Elevada precisão e rigidez extrema
  • Comprimento do curso até 500 mm (dependendo do tamanho)
  • Também disponíveis em versão com pré-carga
  • Isentas de lubrificação e resistentes à corrosão

Motores elétricos para mesas lineares SLW

Motor de passo com fuso drylin E com placa frontal e cabo de ligação.
  • 3 tamanhos de instalação: com ou sem fios entrançados
  • Disponíveis prontos a ligar:
  • com ou sem encoder.

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para módulo linear drylin com vários fins de curso, contadores e peças de montagem.
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste do formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico

Mesas lineares drylin® SLW em funcionamento

Posicionamento exigente torna-se fácil com módulos lineares

Carro drylin com fuso roscado numa instalação de transporte ou enchimento.

Mesa módulo linear com acionamento por fuso SLW em equipamentos médicos

Transportador com guia drylin e estrutura metálica numa instalação de automação.

Nível de enchimento de sistema de embalamento e laminagem

Sistema de transporte com guias lineares e cabos numa máquina industrial.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas