A alternativa aos sistemas de carrinhos porta-cabos: sistemas de calha articulada

Quais são as diferenças entre os sistemas de calhas articuladas e os sistemas de festooning?

Sistemas de calha articulada

  • Cerca de 50 % menos cabos (comprimento dos cabos de 52 m com instalações no centro e curso de aprox. 100 m)
  • Altura do sistema de aprox. 800 mm
  • Cerca de 10% menos construção metálica (para o sistema de cabos em laçada)

Sistemas de carrinhos e cabos em laçadas

  • Aprox. 115 m de cabo (115 % do comprimento do percurso) para um percurso de 100 m
  • Comprimento de aprox. 3.500 mm ara as laçadas de cabo, altura do sistema de aprox. 5000 mm

Para uma duração de vida máxima com um design otimizado - Calha articulada rol e-chain P4HD.56R para aplicações exigentes

Sistemas de calhas articuladas recomendadas

Serie E4.1

Série E4.1

Série E2/000

Série E2/000

Sistema 4040R/5050R

Série 4040R/5050R

Sistema 4040HD/5050HD

Série 4040HD/5050HD

Sistema P4.1

Série P4.1

Manutenção preditiva

Manutenção preditiva

Cabos chainflex

Cabos elétricos chainflex

Confeção de readychain

Confeção de readychain

Exemplos de aplicações

Grua de movimentação de cargas a granel
Grua STS
Pórtico RTG

Também pode estar interessado em

Sistemas de calhas articuladas em gruas

Sistemas de calhas articuladas em gruas

Sistemas de calhas articuladas em vez de desenroladores de cabos com motor

A nossa alternativa: sistemas calhas articuladas

Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas