Alterar idioma :
Calhas articuladas para gruas e pórticos Com a calha articulada certa, uma solução coordenada e fiável pode ser encontrada para cada tipo de aplicação.Cargas elevadas, cursos longos e condições meteorológicas extremas são apenas alguns desafios para os sistemas de gruas: onde os prazos ainda são apertados e a segurança deve ser sempre garantida, as calhas articuladas são uma alternativa fiável aos sistemas de barras condutoras, aos sistemas do tipo "festoon" e aos desenroladores de cabo, com menos manutenção e ruído.Quer seja no interior ou num terminal de mercadorias a granel ou na movimentação de contentores - todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: Melhorar a tecnologia, reduzir os custos!

articuladas: O que tenho de considerar em termos de manutenção para escolher uma calha articulada porta cabos? Este manual técnico fornece 10 dicas para engenheiros de projeto para a indústria de gruas e outros setores.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h