Banner FDA

Quais as capacidades dos materiais iglidur® para contacto com alimentos?

  • O casquilho universal para contacto com alimentos
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EG
  • em conformidade com a FDA
  • Aplicável universalmente
Material iglidur® A181
  • Em conformidade com a diretiva da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Cumpre os requisitos de proteção contra incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Suporta temperaturas até +180 °C
Material iglidur® A350
  • O maratonista para temperaturas elevadas no setor alimentar
  • Em conformidade com a diretivo da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Suporta temperaturas de -100 °C a +250 °C
Material iglidur® A500
  • O material universal em conformidade com a FDA
  • O material iglidur® A180 cumpre os requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Boa resistência a ambientes agressivos
  • Adequado para ambientes húmidos
Material iglidur® A180
  • Em conformidade com a FDA para velocidades baixas
  • O material iglidur® A200 cumpre os requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Para contacto direto com alimentos
  • Adequado para velocidades baixas
Material iglidur® A200
  • Em conformidade com a FDA e a regulamentação da UE para químicos e alimentos
  • Em conformidade com o diretivo da UE 10/2011/CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência a ambientes agressivos a ambientes agressivos
Material iglidur® A160
  • Em conformidade com a KTW, adequado para contacto com água potável
  • Muito resistente ao desgaste em funcionamento contínuo em líquidos
  • Adequado para contacto com água potável (em conformidade com a KTW)
  • Boa resistência a ambientes agressivos
Material iglidur® UW160
  • Para a indústria tabaqueira, em conformidade com a FDA
  • Livre de substâncias indesejadas ou proibidas na indústria tabaqueira
  • O material iglidur® T220 cumpre os requisitos da Food and Drug Administration (FDA)
  • Isento de lubrificação e manutenção
Material iglidur® T220