Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® A181
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,38
Cor
cor azul
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,2
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
1,3
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,10 - 0,21
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,31
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
1.913
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
48
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
60
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
31
Dureza Shore D
76
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+90
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+110
Temperatura de aplicação inferior
°C
-50
condutividade térmica
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
11
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade volumétrica
Ωcm
< 1012
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
< 1012
DIN 53482
Tabela 01: Propriedades do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para casquilhos deslizantes iglidur® A181 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = Velocidade de deslizamento [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® Devido às suas propriedades técnicas e conformidade com os regulamentos relevantes, os casquilhos deslizantes A181 são predestinados para aplicações na tecnologia alimentar. Em termos de especificação mecânica, temperatura e resistência ao meio, são diretamente comparáveis com iglidur® A180, mas iglidur® A181 é ainda melhor em termos de resistência ao desgaste na maioria das constelações.

diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (31 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificações mecânicas
A resistência à compressão das chumaceirasiglidur® A181 diminui com o aumento da temperatura. 02 ilustra esta correlação. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir deste facto.
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® A181 sob carga radial.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 1MPa
X = velocidade da superfície [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
atrito e desgaste
O coeficiente de atrito e a resistência ao desgaste mudam com os parâmetros da aplicação (diagramas 04 e 05). Com as chumaceiras iglidur®® A181, a alteração no coeficiente de fricção μ em função da velocidade da superfície e da rugosidade do veio é apenas ligeiramente pronunciada.

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® A181
seco
Massa lubrificante
óleo
água
coeficiente de fricção µ
0,10 - 0,21
0,08
0,03
0,04
Quadro 04: coeficiente de atrito contra o aço (Ra = 1 μm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do veio
O diagrama. 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio que foram efectuados com as chumaceiras iglidur®® A181. É dada especial atenção aos tipos de veio resistentes à corrosão para o sector alimentar. 06 mostra que são alcançadas baixas taxas de desgaste especialmente em combinação com estes veios. Tal como acontece com muitos materiais iglidur®® , a taxa de desgaste aumenta com parâmetros idênticos em rotação (diagrama 07).

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h