Banner de materiais para temperaturas elevadas

Quais as capacidades dos materiais iglidur® para temperaturas elevadas?

  • Até 150 MPa de carga estática
  • Para temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Resistência química universal
  • Cumpre os requisitos de proteção contra incêndios da US Federal Aviation Administration (FAA) para interiores de aeronaves
  • Elevada resistência à compressão
Material iglidur® X
  • Duração de vida até seis vezes superior à do iglidur® X
  • Temperaturas de funcionamento contínuo até +250 °C
  • Montagem por encaixe à pressão com o iglidur® X
  • Elevada resistência à compressão
Material iglidur® X6
  • Resistente ao desgaste e impactos, mesmo quando sujeito a cargas e temperaturas elevadas
  • Muito resistente ao desgaste, especialmente sob cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
Material iglidur® Z
  • Extrema resistência ao desgaste quando combinado com veios macios e temperaturas elevadas até +200 °C
  • Boa resistência química
  • Elevada flexibilidade
Material iglidur® V400
  • Suporta temperaturas contínuas até +180 °C
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistente à corrosão
  • Adequado para ambientes húmidos
Material iglidur® HSD350
  • Para utilização debaixo de água a altas temperaturas
  • Para movimentos rápidos e contínuos
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Material iglidur® UW500

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas