Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® Z
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,40
Cor
castanho
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,3
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
1,1
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,06 - 0,14
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,84
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
2.400
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
95
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
65
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
150
Dureza Shore D
81
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+310
Temperatura de aplicação inferior
°C
-100
condutividade térmica
[W/m x K]
0,62
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
4
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade volumétrica
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1011
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para as chumaceiras de deslizamento iglidur® Z com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Juntamente com iglidur® X, iglidur® Z é um dos materiais de alta temperatura iglidur® com a mais ampla distribuição. Especialmente o excelente comportamento de desgaste sob condições externas (cargas e temperaturas elevadas) deve ser realçado.

diagrama. 02: pressão superficial máxima recomendada em função da temperatura (150 MPa a +20 °C)
X = temperatura [C°]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não podem ser tiradas conclusões sobre a tribologia. a resistência à compressão dos rolamentos iglidur® Z diminui com o aumento da temperatura. diagrama. 02 ilustra esta correlação.
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® Z sob carga radial. A 150 MPa, a deformação é de aproximadamente 5,5 %.

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito diminui, tal como a resistência ao desgaste da carga a transportar (esquemas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito [μ]
iglidur® Z
Seco
Massa lubrificante
óleo
água
coeficiente de fricção µ
0,06 - 0,14
0,09
0,04
0,04
Quadro 04: coeficiente de atrito do iglidur® Z contra o aço
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, carga p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais do veio
O diagrama 06 mostra taxas de desgaste na gama de carga inferior que são muito semelhantes às de outros materiais iglidur®muito resistentes ao desgaste. Na gama superior, contudo, o iglidur® Z supera todos os outros materiais em termos de resistência ao desgaste. Com um veio Cf53, por exemplo, o desgaste a 45 MPa é de apenas 15 μm/km.
Com cargas baixas, os rolamentos iglidur® Z desgastam-se menos na operação de rotação do que na rotação. Os veios V2A e os veios cromados duros são particularmente notáveis aqui.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h