Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
iglidur® X6
Método de ensaio
densidade
g/cm³
1,53
Cor
azul escuro
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,1
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
0,5
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,09 - 0,25
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
1,35
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
16.000
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
290
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
190
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
150
Dureza Shore D
89
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+250
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+315
Temperatura ambiente superior de curta duração1)
°C
+315
Temperatura de aplicação inferior
°C
-100
condutividade térmica
W/m x K
0,55
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Especificação eléctrica2)
Resistividade volumétrica
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
Resistência de superfície
Ω
< 103
DIN 53482

diagrama. 01: Valor pv admissível para casquilhos deslizantes iglidur® X6 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
No que diz respeito às suas especificações mecânicas e térmicas gerais, o iglidur® X6 é diretamente comparável ao nosso clássico de alta temperatura, o iglidur® X, e pode até oferecer vantagens, tais como o seu comportamento de desgaste.

diagrama. 02: pressão superficial máxima recomendada em função da temperatura (150 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não é possível tirar conclusões sobre a tribologia a partir deste facto. A resistência à compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® X6 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra esta relação.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® X6 sob carga radial. A uma pressão de superfície de 100 MPa, a deformação é inferior a 2 %. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração do impacto.

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
Tal como a resistência ao desgaste, o coeficiente de fricção μ também muda com a carga. O coeficiente de fricção do iglidur® X6 diminui com a carga e é quase constante a partir de aprox. 30 MPa. O coeficiente de fricção também diminui significativamente com a velocidade (diagramas 04 e 05).

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ

diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Material do veio
Y = desgaste [μm/km]
A = alumínio, anodizado duro
B = aço de corte livre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = aço-carbono HR
F = AÇO INOXIDÁVEL 304
G = aço de alta qualidade
Materiais dos veios
O atrito e o desgaste também dependem muito do material do veio. Se os eixos forem demasiado lisos, o coeficiente de fricção e o desgaste do rolamento aumentam ao mesmo tempo. O melhor caso para o iglidur® X6 é uma superfície inferior com um acabamento de superfície médio de Ra = 0.4-0.7μm. diagrama. 06 mostra os resultados dos testes de vários materiais de eixo com casquilhos deslizantes de iglidur® X6. O melhor desempenho é alcançado com os materiais do eixo de aço de corte livre e aço brilhante 1.0037. Para cargas mais elevadas, recomendamos tipos de aço mais duros. Os veios de aço não endurecido podem estar sujeitos a desgaste através da chumaceira a pressões superiores a 2 MPa. De acordo com a base de dados de desgaste, o iglidur® X6 é mais adequado para movimentos rotativos do que giratórios (diagrama.07). Se o material do veio que está a planear utilizar não estiver listado nestes resultados de teste, por favor contacte-nos.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h