Alterar idioma :
Dados técnicos
Especificações gerais
Unidade
iglidur® HSD350
Método de teste
densidade
g/cm³
1,39
DIN EN ISO 1183-1
Cor
bege
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,6
ISO 175
absorção total máxima de humidade
% em peso
1,2
ISO 62
coeficiente de atrito, dinâmico, contra aço
µ
0,07 - 0,23
valor pv, máx. (seco)
MPa - m/s
0,30
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
2.150
DIN EN ISO 178
resistência à flexão a +20°C
MPa
67
DIN EN ISO 178
Resistência à compressão
MPa
44
pressão de superfície máxima recomendada (+20°C)
MPa
30
Dureza Shore D
77
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+180
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+210
Temperatura de aplicação inferior
°C
-40
condutividade térmica
[W/m · K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a +23°C)
[K-1 · 10-5]
7
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade volumétrica
Ωcm
> 1013
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1014
DIN 53482
Tabela 01: Propriedades do material

Diagrama 01: Valores de pv admissíveis para os casquilhos lisos iglidur® HSD350 com uma espessura de parede de 1 mm em funcionamento a seco contra um veio de aço a +20°C, montados numa caixa de aço.
**Eixo X = velocidade de superfície [m/s]**Eixo Y = carga [MPa]
O iglidur® HSD350 foi especialmente desenvolvido para ser utilizado em aplicações onde é necessária a descontaminação por vapor sobreaquecido (por exemplo, em autoclaves). Aqui, o iglidur® HSD350 oferece uma excelente relação preço-desempenho.

diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (30 MPa a +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos casquilhos iglidur® HSD350 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama. 02 ilustra esta relação. A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não podem ser tiradas conclusões sobre a tribologia a partir deste facto.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
**X = carga [MPa]**Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do iglidur® sob carga radial. Sob a pressão de superfície máxima recomendada de 30 MPa, a deformação é inferior a 2 %. A possível deformação plástica depende, entre outras coisas, da duração do impacto.

Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 1MPa
**X = velocidade da superfície [m/s]**Y = coeficiente de atrito μ
Atrito e desgaste
O coeficiente de atrito aumenta lenta e uniformemente ao longo da velocidade, mas mantém-se abaixo de 0,3 μ até uma velocidade de 2,0 m/s.

Diagrama 05: Desgaste, rotação com diferentes materiais de veio, pressão, p = 1MPa, v = 0,3m/s
X = Material do veio****Y = desgaste [μm/km]
Materiais do veio
Os diagramas 05 e 06 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio, que foram efectuados com casquilhos deslizantes feitos de iglidur® HSD350. A 0,3 m/s e 1 MPa de pressão de superfície, uma grande variedade de veios são adequados e apresentam bons resultados de desgaste. O alumínio anodizado duro, o aço de corte livre, o aço cromado duro Cf53, 304 SS e o aço de alta qualidade apresentam um baixo desgaste das chumaceiras. Se o material do veio pretendido não estiver incluído nos resultados dos testes aqui apresentados, contacte-nos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h