Mude agora: plástico de movimento da igus® - simplesmente dura mais tempo!

Livre de corrosão, robusto e fiável

Exemplos de aplicação para o Heavy Duty

Calha articulada de rolos em descarregadores de navios com curso superior a 400 m

Igus Product

Num percurso de 441,3 m, uma calha articulada de rolos reduz a potência de acionamento em 75%

Estação de tratamento de esgotos

Igus Product

sistema de calha articulada em vez de tambor de cabo - Funcionamento sem problemas na estação de tratamento de águas residuais desde 2000.

Máquina de cortar tubos de betão

Igus Product

A fresadora de betão tem funcionado sem manutenção durante três anos nas condições mais difíceis.

calha articulada para manuseamento de tubos no passadiço

Igus Product

O fornecimento de energia ao sistema de manuseamento de tubos é garantido por uma das nossas cadeias electrónicas de plástico®. Garante uma elevada estabilidade e fiabilidade no manuseamento dos tubos.

Calha articulada para empilhadores em 615m de percurso sem falhas durante 10 anos

Igus Product

Uma calha articulada de plástico percorre 615 m de comprimento na central eléctrica checa alimentada a lenhite em Tušimice. Está em funcionamento há 10 anos sem qualquer paragem.

Calha articulada de plástico numa viagem de 550 metros no manuseamento de granéis

Igus Product

Em condições extremas, como poeira e sujidade pesadas, esta calha articulada de plástico de baixa manutenção garante um funcionamento seguro.

Processamento térmico

Igus Product

igus® Corrente de rolos em utilização em centrais eléctricas: Poeira pesada, utilização de correntes em deslocações de tróleis e gruas, deslocações de gruas dispostas em sentido inverso.

Unidade de compostagem

Igus Product

Calor, sujidade grosseira, humidade elevada: estas são apenas algumas das condições ambientais de uma unidade de compostagem.

igus® Laboratório de testes

Testados... testados... testados

Serviço de engenharia da igus®

Receba tudo a partir de um único fornecedor

Reduzir os custos online

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas