Sistema zípper - instalação rápida com fecho

  • Abertura e fecho extremamente rápidos
  • Passo pequeno para um funcionamento silencioso e suave
  • Altas acelerações: 100 m/s2 e mais

Série 047

Calha articulada Zipper em vista lateral com extremidade aberta e medida 9.

Série 07

Calha articulada Zipper com medida de 10,3 mm.

Série 09

Cadeia energética Zipper com tampa aberta e medida 15.

Série 15

Cadeia porta-cabos Zipper com um segmento aberto e medida 17.
Calha porta-cabos da série zipper com segmento articulado e medida 32.

Série 17

Série 17

Série R07

Cadeia porta-cabos Zipper para raios de curvatura pequenos com medida 10,3.

Série R09

Esteira porta-cabos Zipper com guia fechada e medida de 15 mm.

Série R15

Cadeia porta-cabos vermelha com guia curva aberta e medida 17.

Série R17

Calha técnica e-kette Zipper R17 com segmento aberto e medida 32.

fecho de correr ESD

Mais calha articulada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas