igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do condutor
15 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
38 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,30 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio42,90 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 15.015.038.042,90 EUR
Calhas articuladas da série 15 | Abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior | Altura interna: 17mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dot15.015.038.01538

.jpg)