igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
15 mm
Diâmetro máx. do condutor
12.5 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
48 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,30 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio65,00 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R09.10.048.065,00 EUR
Calhas articuladas da série R09 | Tapadas com abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior | Altura interior: 15 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotR09.10.048.01048

.jpg)