igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do condutor
15 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
25 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
2,25 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio74,25 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : R15.025.063.074,25 EUR
Calhas articuladas da série R15 | Tapadas com abertura tipo fecho de correr pelo raio exterior | Altura interior: 17mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotR15.025.063.02563

.jpg)