Alterar idioma :
As calhas E2 micro são calhas de uma e duas peças, leves e muito pequenas, pelo que são ideais para aplicações altamente dinâmicas. As calhas E2 micro são fortes e estão disponíveis em várias versões.
A nova geração de calhas articuladas E2.1 micro oferece também um sistema de batente robusto para um comprimento sem suporte até 25% maior e cargas adicionais 100% maiores (em comparação com outras calhas igus idênticas). São leves, fortes e fáceis de abrir. Está incluído uma ferramenta de abertura de calhas articuladas que permite que várias partes de uma calha articulada sejam abertas de uma só vez. Está disponível uma vasta gama de acessórios, tais como separação interior e terminais de fixação.

altura interior hi: 17 mm
largura interior Bi: 50 mm
raio de curvatura R: 28 - 145 mm
passo: 30,5 mm

Uma ferramenta para abertura de calhas articuladas gratuita® é enviada com as séries com este símbolo.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h